Des produits électriques pour chaque bâtiment

Du coffret de distribution à l'appareillage mural, en passant par les bornes de recharge et la gestion KNX du bâtiment, découvrez une offre système intégrée, conforme NF C 15-100, pour le résidentiel comme le tertiaire.


L'offre Hager, un système complet

Du tableau électrique à la borne de recharge, chaque produit s'intègre dans une architecture cohérente, pensée pour simplifier l'installation et garantir la performance sur le long terme.

homme appuyant sur un bouton de l’ACB hw+ de Hager

Distribution d’énergie

Coffrets, disjoncteurs, interrupteurs différentiels type F et appareillage modulaire… Une gamme complète pour sécuriser et distribuer l’électricité dans tout type de bâtiment, du logement individuel aux chantiers tertiaires. Conformes aux réglementations en vigueur, évolutifs et conçus pour faciliter la maintenance.

 

homme aux cheveux blancs qui pilote l'éclairage de son salon depuis sa chaise à bascule à l'aide de domovea de Hager sur son iPad

Gestion du bâtiment

Des solutions connectées pour piloter l’éclairage, le chauffage, la ventilation, les ouvrants et pour mesurer les consommations. De la maison individuelle aux ERP, le smart building est accessible à tous les projets.

 

Jeune femme assise sur un lit, vue de l'encadrement de sa porte

Appareillage mural

Interrupteurs, prises et variateurs, pour tous les projets résidentiels et tertiaires. Découvrez nos 5 gammes, avec un large choix de finitions : gallery, essensya, 1930, cubyko et ateha.

 

Femme qui recharge sa voiture sur un parking privé avec une borne witty pro de Hager

Bornes de recharge

La gamme witty est adaptée aux projets résidentiels, tertiaires et de parkings collectifs. Avec le gestionnaire d’énergie flow, optimisez la recharge en intégrant la production solaire. Conformes IEC 61851, nos bornes de recharge sont prêtes pour la mobilité électrique.

 

Couple, dans la salle de pause, utilisant une colonnette pour charger le PC portable

Cheminement de câbles

Goulottes, moulures, plinthes et colonnes. Du sol au plafond, pour le logement individuel, les parties communes et les locaux tertiaires, en toute conformité à la norme NF C 15-100 et toujours une mise en œuvre rapide.

 


Catalogue Hager édition 2026

L'intégralité de l'offre produits Hager en un seul document de référence, dans tous nos univers produits : distribution d'énergie, appareillage mural, gestion du bâtiment, bornes de recharge et cheminement de câbles. Retrouvez les références, caractéristiques techniques et accessoires pour équiper tous vos chantiers.


je consulte le catalogue PDF en ligne


Pourquoi choisir les solutions Hager ?

Que vous soyez artisan électricien, responsable technique ou prescripteur, nos produits électriques sont pensés pour vous. Notre approche permet de simplifier chaque chantier, réduire les risques et valoriser votre expertise auprès de vos clients.

Mise en œuvre rapide

Références identifiables en un coup d'œil, pièces de formes évolutives, configurateurs en ligne, guides vidéo et assistance IRVE dédiée : chaque détail est pensé pour gagner du temps sur le chantier.

Evolutivité et continuité

Bornes de recharge, solutions KNX, comptage d'énergie : les installations Hager s'enrichissent à mesure que les usages évoluent, sans repartir de zéro. Un investissement pérenne pour chaque bâtiment.

Logo KNX

Interopérabilité et ouverture

Le standard KNX garantit la compatibilité avec l'ensemble de l'écosystème. Nombre de nos solutions s'intègrent facilement aux installations existantes, en neuf comme en rénovation.


Des produits conçus en toute conformité

Chaque produit Hager est référencé aux normes qui conditionnent la sécurité des personnes et la validité des installations.

Illustration-NFC15100-en-vigueur_1080x720

NF C 15-100

C'est LA norme de référence pour les installations électriques basse tension. Elle régit la protection des personnes, la fiabilité des réseaux et la conformité des coffrets, disjoncteurs, prises, interrupteurs, bornes de recharge et cheminement de câbles.

Vue d'ensemble de la gamme de bornes de recharge witty de Hager

Loi LOM

La loi LOM s’inscrit dans la volonté d’engager une transition vers une mobilité plus propre, plus simple et plus accessible. Avec un renforcement des capacités de recharge de véhicules électriques sur le territoire français, cette loi implique de nouvelles règles d’équipement, autant dans le résidentiel que dans le tertiaire. Nos bornes witty répondent parfaitement à ces exigences.

IEC 60364-8-1

Dans la continuité de la Loi ELAN et du décret lié à la réglementation pour la rénovation des bâtiments tertiaires, la norme IEC 60364-8-1 a pour objectif principal d’optimiser l’utilisation de l’énergie électrique. Elle définit des exigences et recommandations détaillées pour la conception et la mise en œuvre d’installations électriques basse tension. Avec le gestionnaire d’énergie agardio.manager, maîtrisez votre consommation électrique en toute sérénité.


Des ouvrages gratuits

Accédez à une bibliothèque Hager composée de 1 200 ouvrages clés en main et compatibles avec les principaux logiciels de devis du marché. Ils sont accessibles gratuitement pour chiffrer vos devis plus facilement. 

Documentation Hager pour les professionnels

Retrouvez toute la documentation professionnelle qui vous aide, chaque jour, à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP), etc.


Faire équipe avec Hager

Un fabricant unique, une offre complète, un accompagnement à chaque étape, de la planification à la mise en service.

Aperçu des gammes de produits Hager parmi les 5 univers distribution de l'énergie, gestion du bâtiment, bornes de recharge, appareillage mural et cheminement de câbles

Un choix de produits sans compromis

Coffrets, protections modulaires, appareillages, câbles, bornes, KNX : des solutions uniques pour équiper complètement tout bâtiment résidentiel ou tertiaire.

Installatrice électricienne en formation avec un formateur Hager explore pour apprendre à installer des bornes recharge  witty

Un centre de formation certifié

Des formations professionnelles couvrant tous les domaines de l'installation électrique, conçues par et pour les acteurs du bâtiment.

3 images incrustées dans 3 cercles représentant la conception, la mise en œuvre et le pilotage

Des outils chantier dédiés

Configurateurs, applications, guides d'installation vidéo, assistance IRVE et aide à la conception enveloppes tertiaires — des ressources concrètes pour chaque étape.

Approche de l'entreprise Hager en matière de développement durable, appelée E3 : Ethique, Employés, Environnement

Un engagement environnemental durable

Toutes nos activités s'orientent vers un impact réduit : écoconception, mobilité électrique, efficacité énergétique des bâtiments.


Besoin d'identifier la bonne solution pour votre chantier ?

Nos experts vous accompagnent et vous proposent une réponse adaptée à vos contraintes techniques, réglementaires et budgétaires.